SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV2144-8QC10-0AA2
Product
SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX face avant acier inox, feuille décorative intégrale, degré de protection face avant IP66K, écran large TFT 15", interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS-DP, mémoire de configuration 24 Mo, Windows CE 2013, configurable à partir de WinCC Comfort V14 SP1 avec HSP
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6AV2144-8QC10-0AA3 Comparaison produits
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
Numéro d'article 6AV2144-8QC10-0AA2
Description d'article SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX face avant acier inox, feuille décorative intégrale, degré de protection face avant IP66K, écran large TFT 15", interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS-DP, mémoire de configuration 24 Mo, Windows CE 2013, configurable à partir de WinCC Comfort V14 SP1 avec HSP
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2024
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6AV2144-8QC10-0AA3 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6AV2144-8QC10-0AA3
Description produit successeur SIMATIC HMI TP1500 Comfort V2.1 face avant acier inox, feuille décorative intégrale, degré de protection face avant IP66K, 15" écran TFT large, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS-DP , 24 Mo de mémoire de configuration, Windows CE 2013, configurable à partir de WinCC Comfort V14 SP1 avec HSP
Données Prix
Groupe de prix 239
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 9N9999 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 7.340 kg
Dimension emballage 44.50 x 60.00 x 18.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515732235
UPC 195125274341
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) ST80.1N
Groupe de produit 4E01
Famille de produit R141
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 23.04.2023
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;