SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV2144-8QC10-0AA3
Product
Image similaire
SIMATIC HMI TP1500 Comfort V2.1 face avant acier inox, feuille décorative intégrale, degré de protection face avant IP66K, 15" écran TFT large, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS-DP , 24 Mo de mémoire de configuration, Windows CE 2013, configurable à partir de WinCC Comfort V14 SP1 avec HSP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AV2144-8QC10-0AA3
Description d'article SIMATIC HMI TP1500 Comfort V2.1 face avant acier inox, feuille décorative intégrale, degré de protection face avant IP66K, 15" écran TFT large, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS-DP , 24 Mo de mémoire de configuration, Windows CE 2013, configurable à partir de WinCC Comfort V14 SP1 avec HSP
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 239
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 7.440 kg
Dimension emballage 44.50 x 60.00 x 18.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623417545
UPC Indisponible
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) ST80.1N
Groupe de produit 4E01
Famille de produit R141
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 06.02.2025
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;