SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV2156-0PM01-7LB0
Product
Image similaire
SIMATIC Control Function Library (CFL), Single Runtime License pour système d'automatisation ; contient un certificat de licence en téléchargement ; sans logiciel ; classe A ; en 2 langues (EN et DE) exécutable sous : TIA Portal V17 STEP 7 Prof. V17 ; SIMATIC S7-1200(F), S7-1500(F), ET200CPU, S7-1500 SW Controller Simulation S7-PLCSIM (à partir de V14) ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison ******************************* veuillez tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com(*)
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AV2156-0PM01-7LB0
Description d'article SIMATIC Control Function Library (CFL), Single Runtime License pour système d'automatisation ; contient un certificat de licence en téléchargement ; sans logiciel ; classe A ; en 2 langues (EN et DE) exécutable sous : TIA Portal V17 STEP 7 Prof. V17 ; SIMATIC S7-1200(F), S7-1500(F), ET200CPU, S7-1500 SW Controller Simulation S7-PLCSIM (à partir de V14) ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison ******************************* veuillez tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com(*)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 266
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106541002
UPC Indisponible
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) ST80.2
Groupe de produit X0H2
Famille de produit R142
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-05
eClass 14 27-24-25-05
eClass 6 27-24-25-05
eClass 7.1 27-24-25-05
eClass 8 27-24-25-05
eClass 9 27-24-25-05
eClass 9.1 27-24-25-05
ETIM 7 EC002582
ETIM 8 EC002582
ETIM 9 EC002582
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;