WinCC OA V3.16, AMS Small 100 E/S, licence pour l'application Advanced Maintenance Station avec au max. 100 DP d'alarme/événement dans des d'alarme/évènement DP (sont comptés tous les DP d'alarme/événement reliés à une liste de contrôle et pouvant déclencher un ordre de travail), AMS Reports (nécessite en plus une licence pour SAP Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) et AMS Importer. 1 jour de Consulting (à l'exclusion des coûts de déplacement). 5h d'assistance téléphonique au cours des 3 premiers mois. Un serveur WinCC OA est requis.
Notes

Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
6AV6352-1MC31-6AA0 |
Description d'article |
WinCC OA V3.16, AMS Small 100 E/S, licence pour l'application Advanced Maintenance Station avec au max. 100 DP d'alarme/événement dans des d'alarme/évènement DP (sont comptés tous les DP d'alarme/événement reliés à une liste de contrôle et pouvant déclencher un ordre de travail), AMS Reports (nécessite en plus une licence pour SAP Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) et AMS Importer. 1 jour de Consulting (à l'exclusion des coûts de déplacement). 5h d'assistance téléphonique au cours des 3 premiers mois. Un serveur WinCC OA est requis.
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Date de fin de vie du produit |
Produktabauslauf ab: 01.01.2040 |
Notes |

Ce produit est un produit téléchargeable
|
Groupe de prix |
294 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99S |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
804766707193 |
N° d'Export |
Indisponible |
Rubrique catalogue (PDF) |
STETM |
Groupe de produit |
9380 |
Famille de produit |
R142 |
Pays d'origine |
Autriche |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|