SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV6355-1AA47-7HC2
Product
Image similaire
WinCC OA V3.19, pack AMS petit. Licence pour Advanced Maintenance Suite, contient l'application pour max. 100 affectations d'Alarm-DP à des listes de contrôle (sont comptés comptés tous les A-DP reliés à une liste et qui déclenchent un ordre de travail), AMS Reports (nécessite une licence pour Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) et AMS Importer. Un jour de prestation de consulting compris. Ne contient pas d'autre assistance et sans possibilité d'extension. AMS Reports et Importer ne sont pas disponibles sous Linux. Adresse E-Mail nécessaire livraison.
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AV6355-1AA47-7HC2
Description d'article WinCC OA V3.19, pack AMS petit. Licence pour Advanced Maintenance Suite, contient l'application pour max. 100 affectations d'Alarm-DP à des listes de contrôle (sont comptés comptés tous les A-DP reliés à une liste et qui déclenchent un ordre de travail), AMS Reports (nécessite une licence pour Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) et AMS Importer. Un jour de prestation de consulting compris. Ne contient pas d'autre assistance et sans possibilité d'extension. AMS Reports et Importer ne sont pas disponibles sous Linux. Adresse E-Mail nécessaire livraison.
Famille de produit WinCC Open Architecture Solution Frameworks
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 295
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125379930
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) STETM
Groupe de produit X00S
Famille de produit R142
Pays d'origine Autriche
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;