SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV6355-1GA00-0DC2
Product
Image similaire
WinCC OA - Pilote IEC 61850/61400 Patch Only Service ; permet l'utilisation de correctifs disponibles au public ; La mise à niveau de la version nécessite l'option POS Versions Upgrade. durée : 12 mois ; à acheter avec le produit correspondant ; la facturation est effectuée annuellement par avance. Prolongation automatique payante d'1 an sauf résiliation 1 mois avant échéance. ***************************** adresse e-mail nécessaire à la livraison.
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AV6355-1GA00-0DC2
Description d'article WinCC OA - Pilote IEC 61850/61400 Patch Only Service ; permet l'utilisation de correctifs disponibles au public ; La mise à niveau de la version nécessite l'option POS Versions Upgrade. durée : 12 mois ; à acheter avec le produit correspondant ; la facturation est effectuée annuellement par avance. Prolongation automatique payante d'1 an sauf résiliation 1 mois avant échéance. ***************************** adresse e-mail nécessaire à la livraison.
Famille de produit WinCC Open Architecture Drivers
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 294
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125172616
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) STETM
Groupe de produit X013
Famille de produit R142
Pays d'origine Autriche
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;