mise à niveau WinCC/ProAgent de V7.2/7.3 -> V7.5 SP2 pour SIMATIC WinCC V7.5 SP2, logiciel Runtime sur CD-ROM, Single License sur clé USB veuillez tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution SIOS : 109783852 ******************************* contenu : kit (1x DVD + 1x USB)
Numéro d'article |
6AV6371-1DG07-5AX3 |
Description d'article |
mise à niveau WinCC/ProAgent de V7.2/7.3 -> V7.5 SP2 pour SIMATIC WinCC V7.5 SP2, logiciel Runtime sur CD-ROM, Single License sur clé USB veuillez tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution SIOS : 109783852 ******************************* contenu : kit (1x DVD + 1x USB)
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
276 |
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
Sur demande |
Poids Net par quantité |
0.218 kg |
Dimension emballage |
19.90 x 23.90 x 2.50 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622684429 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85234910 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST80.2Y |
Groupe de produit |
4224 |
Famille de produit |
R142 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|