SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV6381-2BP08-1AV0
Product
Image similaire
logiciel WinCC System V8.1 Asia, RC 2048 (2048 Power-Tags), logiciel Runtime/de configuration sur DVD, Floating License, License Key sur clé USB, classe A, en 9 langues (de, en,fr,es,it,zh,zht,cor,jpn), tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution SIOS : 109973487 ******************************* contenu : kit (2x DVD + 1x USB)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AV6381-2BP08-1AV0
Description d'article logiciel WinCC System V8.1 Asia, RC 2048 (2048 Power-Tags), logiciel Runtime/de configuration sur DVD, Floating License, License Key sur clé USB, classe A, en 9 langues (de, en,fr,es,it,zh,zht,cor,jpn), tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution SIOS : 109973487 ******************************* contenu : kit (2x DVD + 1x USB)
Famille de produit Logiciel de base SIMATIC WinCC V7/V8
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 276
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.263 kg
Dimension emballage 18.40 x 26.70 x 3.20
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125548961
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) ST80.2TA
Groupe de produit 4224
Famille de produit R142
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;