SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV7241-5SB05-0FA0
Product
Image similaire
SIMATIC IPC 477E ; 24" multitactile (1920 x 1080) ; face avant neutre (avec WES7-E uniquement en fonctionnement monotactile) ; 4 USB (face arrière), Ethernet (10/100/1000) ; Core i5-6442EQ ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN) ; 8 Go ; sans RS232/RS485 ; sans PCIe ; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64 bit), MUI (en,de,fr,it,es) pour Celeron, I3 et I5 ; sans mémoire de masse amovible mémoire de masse amovible ; Solid-State Drive SATA 240 Go ; sans logiciel SIMATIC ;
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AV7241-5SB05-0FA0
Description d'article SIMATIC IPC 477E ; 24" multitactile (1920 x 1080) ; face avant neutre (avec WES7-E uniquement en fonctionnement monotactile) ; 4 USB (face arrière), Ethernet (10/100/1000) ; Core i5-6442EQ ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN) ; 8 Go ; sans RS232/RS485 ; sans PCIe ; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64 bit), MUI (en,de,fr,it,es) pour Celeron, I3 et I5 ; sans mémoire de masse amovible mémoire de masse amovible ; Solid-State Drive SATA 240 Go ; sans logiciel SIMATIC ;
Famille de produit SIMATIC IPC477E avec Flat Panel pour SINUMERIK
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 274
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A992
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.500 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623029403
UPC 195125273658
N° d'Export 84714100
Rubrique catalogue (PDF) ST80.1U
Groupe de produit 9318
Famille de produit R133
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 16.01.2021
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-20-01-03
eClass 14 19-20-01-03
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;