SIMATIC IPC 477E; MULTITOUCH 24" (1920 X 1080); FAÇADE NEUTRE (AVEC WES7-E UNIQ. OPÉRATION SINGLETOUCH); 4 USB (ARRIERE), ETHERNET (10/100/1000); CORE I5-6442EQ; 3X GIGABIT ETHERNET (IE/PN); MÉMOIRE: 8 GO; SANS RS232/RS485; SANS PCIE; WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 2016 LTSB (64 BITS) POUR CELERON, I3 ET I5; SANS MÉMOIRE DE MASSE AMOVIBLE; MÉMOIRE DE MASSE EMBARQUÉ: 240 GO SOLID-STATE DRIVE SATA; SANS LOGICIEL SIMATIC; ALIMENTATION INDUSTR. 24V CC
Numéro d'article |
6AV7241-5SB07-0FA0 |
Description d'article |
SIMATIC IPC 477E; MULTITOUCH 24" (1920 X 1080); FAÇADE NEUTRE (AVEC WES7-E UNIQ. OPÉRATION SINGLETOUCH); 4 USB (ARRIERE), ETHERNET (10/100/1000); CORE I5-6442EQ; 3X GIGABIT ETHERNET (IE/PN); MÉMOIRE: 8 GO; SANS RS232/RS485; SANS PCIE; WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 2016 LTSB (64 BITS) POUR CELERON, I3 ET I5; SANS MÉMOIRE DE MASSE AMOVIBLE; MÉMOIRE DE MASSE EMBARQUÉ: 240 GO SOLID-STATE DRIVE SATA; SANS LOGICIEL SIMATIC; ALIMENTATION INDUSTR. 24V CC
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
274 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
13.480 kg |
Dimension emballage |
55.00 x 70.00 x 26.50 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622615607 |
UPC |
804766557569 |
N° d'Export |
84714100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST80.1U |
Groupe de produit |
9318 |
Famille de produit |
R133 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 16.01.2017 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-20-01-03 |
eClass |
14 |
19-20-01-03 |
eClass |
6 |
27-24-23-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-01 |
eClass |
8 |
27-24-23-01 |
eClass |
9 |
19-20-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001414 |
ETIM |
8 |
EC001414 |
ETIM |
9 |
EC001414 |
IDEA |
4 |
6607 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|