SIMATIC IPC477E frameless, 24" multitactile (1920 x 1080), face avant neutre, Core i5-6442EQ, 3x Gigabit Ethernet (IE/PN), capacité mémoire : 8 Go, sans RS232/RS485 ; sans PCIe, Windows 10 IoT Entreprise 2019 LTSC, 64 bits, sans mémoire de masse externe, Solid-State Drive SATA 240 Go, sans logiciel SIMATIC, alimentation industrielle 24V DC
Numéro d'article |
6AV7245-6RC00-0AA0 |
Description d'article |
SIMATIC IPC477E frameless, 24" multitactile (1920 x 1080), face avant neutre, Core i5-6442EQ, 3x Gigabit Ethernet (IE/PN), capacité mémoire : 8 Go, sans RS232/RS485 ; sans PCIe, Windows 10 IoT Entreprise 2019 LTSC, 64 bits, sans mémoire de masse externe, Solid-State Drive SATA 240 Go, sans logiciel SIMATIC, alimentation industrielle 24V DC
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
2CP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622847091 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84714100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST80XY |
Groupe de produit |
4284 |
Famille de produit |
R141 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 11.08.2020 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|