SIMATIC IPC677E(Panel PC), 24" multitactile (1920x1080) ; carte graphique UHD intégrée ; DP/DVI-D ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN) ; 6x USB 3.1 Gen.2 ; 1 en série (COM 1) ; contrôleur RAID intégré ; chien de garde, surveillance de température et surveillance du ventilateur ; appareil sans batterie CMOS (CR2450N) ;
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
6AV7261-2....-..C. |
Description d'article |
SIMATIC IPC677E(Panel PC), 24" multitactile (1920x1080) ; carte graphique UHD intégrée ; DP/DVI-D ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN) ; 6x USB 3.1 Gen.2 ; 1 en série (COM 1) ; contrôleur RAID intégré ; chien de garde, surveillance de température et surveillance du ventilateur ; appareil sans batterie CMOS (CR2450N) ;
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
275 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
17.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84714100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST80.1U |
Groupe de produit |
4233 |
Famille de produit |
R133 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21.06.2024 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-20-01-03 |
eClass |
14 |
19-20-01-03 |
eClass |
6 |
27-24-23-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-01 |
eClass |
8 |
27-24-23-01 |
eClass |
9 |
19-20-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001414 |
ETIM |
8 |
EC001414 |
ETIM |
9 |
EC001414 |
|
|
|
|