SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV7676-2AC00-0AA0
Product
Image similaire
***pièce de rechange*** SIMATIC IPC MD-34A bloc d'alimentation AC/DC sans câble d'alimentation choisir le câble d'alimentation : UE : 6ES7900-5AA00-0XA0 GB:6ES7900-5BA00-0XA0 Suisse : 6ES7900-5CA00-0XA0 États-Unis : 6ES7900-5DA00-0XA0 Italie : 6ES7900-5EA00-0XA0 Chine : 6ES7900-5FA00-0XA0 Inde : 6ES7900-5GA00-0XA0
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AV7676-2AC00-0AA0
Description d'article ***pièce de rechange*** SIMATIC IPC MD-34A bloc d'alimentation AC/DC sans câble d'alimentation choisir le câble d'alimentation : UE : 6ES7900-5AA00-0XA0 GB:6ES7900-5BA00-0XA0 Suisse : 6ES7900-5CA00-0XA0 États-Unis : 6ES7900-5DA00-0XA0 Italie : 6ES7900-5EA00-0XA0 Chine : 6ES7900-5FA00-0XA0 Inde : 6ES7900-5GA00-0XA0
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 274
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.250 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85044083
Rubrique catalogue (PDF) ST79
Groupe de produit 4B05
Famille de produit R133
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 30.11.2022
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-05-10-01
eClass 14 19-05-10-01
eClass 6 19-05-10-01
eClass 7.1 19-05-10-01
eClass 8 19-05-10-01
eClass 9 19-05-10-01
eClass 9.1 19-05-10-01
ETIM 7 EC002542
ETIM 8 EC002542
ETIM 9 EC002542
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;