SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV7863-1MA14-2AA0
Product
Image similaire
SIMATIC IFP1200 V2 PRO ; écran 12" multitactile(16:10) avec résolution 1280x800 pixels ; pied support variante PRO ; pour 24V CC ; interface DisplayPort ; HDBaseT extensible jusqu'à 100 m, USB arrière, design standard
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
Numéro d'article 6AV7863-1MA14-2AA0
Description d'article SIMATIC IFP1200 V2 PRO ; écran 12" multitactile(16:10) avec résolution 1280x800 pixels ; pied support variante PRO ; pour 24V CC ; interface DisplayPort ; HDBaseT extensible jusqu'à 100 m, USB arrière, design standard
Famille de produit SIMATIC Industrial Flat Panel PRO
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 275
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.704 kg
Dimension emballage 30.60 x 48.30 x 19.70
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515739418
UPC Indisponible
N° d'Export 85285210
Rubrique catalogue (PDF) ST80.1T
Groupe de produit 4218
Famille de produit R133
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 23.04.2023
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-20-02-01
eClass 14 19-20-02-01
eClass 6 19-20-02-01
eClass 7.1 19-20-02-01
eClass 8 19-20-02-01
eClass 9 19-20-02-01
eClass 9.1 19-20-02-01
ETIM 7 EC001428
ETIM 8 EC001428
ETIM 9 EC001428
IDEA 4 6675
UNSPSC 15 43-21-19-02
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;