SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6BG0000-0AA00-1PB0
Product
Image similaire
PEA est proposé dans un modèle d'unité de licence prépayée et permet la surveillance et l'évaluation de la puissance d'un système de gestion de messages DCS. Chaque unité de licence permet l'analyse pour un période consécutive de jusqu'à 1 mois de données de signalisation. Condition préalable : application Access Base Service installée pour la maintenance. Les accords complémentaires "Product Sheet and Specific" et "Digital Service Agreement" sont valables Pack de 3 mois (3 unités de licence pour l'analyse de 3 mois de données de signalisation)
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6BG0000-0AA00-1PB0
Description d'article PEA est proposé dans un modèle d'unité de licence prépayée et permet la surveillance et l'évaluation de la puissance d'un système de gestion de messages DCS. Chaque unité de licence permet l'analyse pour un période consécutive de jusqu'à 1 mois de données de signalisation. Condition préalable : application Access Base Service installée pour la maintenance. Les accords complémentaires "Product Sheet and Specific" et "Digital Service Agreement" sont valables Pack de 3 mois (3 unités de licence pour l'analyse de 3 mois de données de signalisation)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 289
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125414396
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) DE-L
Groupe de produit 4013
Famille de produit R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-90
eClass 14 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;