SIMATIC IPC BX-21A SRS ; Intel Atom X6413E 4 Core ; SSD M.2 256 Go ; RAM DDR4 8 Go ; 4x USB 3.1 ; 2x Gigabit Ethernet (min. 2 m) ; alimentation 24 V DC comprise ; 1x DC-in - connecteur rond ; 1x DC-in - 2 pôles Phoenix ; image personnalisée
Notes
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6BK1000-1HC00-0AA0 |
Description d'article |
SIMATIC IPC BX-21A SRS ; Intel Atom X6413E 4 Core ; SSD M.2 256 Go ; RAM DDR4 8 Go ; 4x USB 3.1 ; 2x Gigabit Ethernet (min. 2 m) ; alimentation 24 V DC comprise ; 1x DC-in - connecteur rond ; 1x DC-in - 2 pôles Phoenix ; image personnalisée
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
QPM280:Sales Release |
Notes |
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
202 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623085355 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84715000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST80XY |
Groupe de produit |
X0LI |
Famille de produit |
R141 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.03.2024 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|