accessoires SIPLUS HCS4300 câble de liaison de POM à POM constitué de 5 câbles, 1500mm
Numéro d'article |
6BK1943-5DA00-0AA0 |
Description d'article |
accessoires SIPLUS HCS4300 câble de liaison de POM à POM constitué de 5 câbles, 1500mm
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Groupe de prix |
2AP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.314 kg |
Dimension emballage |
25.00 x 32.00 x 10.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 package |
Quantité par emballage |
5 |
EAN |
4047618082536 |
UPC |
804766757662 |
N° d'Export |
85444290 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ES-NB1 |
Groupe de produit |
X0FG |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 19.12.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|