SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6DL2804-0AD31
Product
Image similaire
boîtier Ex en acier inoxydable, IP66. boîtier vide préparé pour le montage de l'ET 200iSP. II 2G Ex eb IIC Gb taille (l x h x p) : 650 x 450 x 230, pour max. 14 modules iSP (EM/IM). entrée de câbles : 2x alimentation en tension M32, 4x câbles de bus M20 et 39x M16 (5-10 mm) pour signaux en 3 rangées, version en laiton nickelé, température ambiante de service -40...+70 °C.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6DL2804-0AD31
Description d'article boîtier Ex en acier inoxydable, IP66. boîtier vide préparé pour le montage de l'ET 200iSP. II 2G Ex eb IIC Gb taille (l x h x p) : 650 x 450 x 230, pour max. 14 modules iSP (EM/IM). entrée de câbles : 2x alimentation en tension M32, 4x câbles de bus M20 et 39x M16 (5-10 mm) pour signaux en 3 rangées, version en laiton nickelé, température ambiante de service -40...+70 °C.
Famille de produit Boîtiers muraux en inox
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2I3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 25 Jour(s)
Poids Net par quantité 21.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 804766545504
N° d'Export 85381000
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4116
Famille de produit R336
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 28.04.2017
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-18-05-02
eClass 14 27-18-05-02
eClass 6 27-18-05-02
eClass 7.1 27-18-05-02
eClass 8 27-18-05-02
eClass 9 27-18-05-02
eClass 9.1 27-18-05-02
ETIM 7 EC002503
ETIM 8 EC002503
ETIM 9 EC002503
UNSPSC 15 39-12-13-14
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;