SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6DL8905-0BE00-0AB5
Product
Image similaire
SIMATIC PCS neo V5.0 logiciel Process Historian (100 Archive Tags), licence Floating License pour 1 utilisateur logiciel Runtime sans logiciel, sans documentation, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous Windows Server 2019 Standard Edition (64 bits MUI), plus d'informations, voir lisezmoi du système PCS neo V5.0, mat. de réf. : PCS neo V5.0 IPC Bundle contenu : 1x certificat à commander uniquement en liaison avec : 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6DL8905-0BE00-0AB5
Description d'article SIMATIC PCS neo V5.0 logiciel Process Historian (100 Archive Tags), licence Floating License pour 1 utilisateur logiciel Runtime sans logiciel, sans documentation, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous Windows Server 2019 Standard Edition (64 bits MUI), plus d'informations, voir lisezmoi du système PCS neo V5.0, mat. de réf. : PCS neo V5.0 IPC Bundle contenu : 1x certificat à commander uniquement en liaison avec : 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Famille de produit Licensing and ordering data
Cycle de vie du produit (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
Date de fin de vie du produit Produkt nicht mehr erhältlich seit: 19.05.2025
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Données Prix
Groupe de prix 2I4
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.008 kg
Dimension emballage 19.00 x 25.20 x 0.10
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 0 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 49119900
Rubrique catalogue (PDF) STPCSN
Groupe de produit 4115
Famille de produit R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Acheter le produit
Quantité 0 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;