SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6DL8913-0AL20-1AB5
Product
Image similaire
SIMIT Simulation Platform V11.2 logiciel Engineering S logiciel et documentation sur USB, Floating License pour 1 utilisateur logiciel d'ingénierie logiciel et documentation sur USB, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous Win 10 (22H2), Win 11 (22H2) Win 10 LTSC 2019 / 2021 Win Server 2019 / 2022, plus d'informations, voir Lisezmoi SIMIT V11.2, matériel de référence : PC/PG contenu : 2x USB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6DL8913-0AL20-1AB5
Description d'article SIMIT Simulation Platform V11.2 logiciel Engineering S logiciel et documentation sur USB, Floating License pour 1 utilisateur logiciel d'ingénierie logiciel et documentation sur USB, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous Win 10 (22H2), Win 11 (22H2) Win 10 LTSC 2019 / 2021 Win Server 2019 / 2022, plus d'informations, voir Lisezmoi SIMIT V11.2, matériel de référence : PC/PG contenu : 2x USB
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 288
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.165 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125509207
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) ST79-SW
Groupe de produit X0JK
Famille de produit R340
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;