SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6DL8913-0BK10-0AK5
Product
Image similaire
SIMIT Simulation Platform V10.1 logiciel Upgrade Engineering M V10.0 -> V10.1 Floating License pour 1 utilisateur Logiciel d'ingénierie sans logiciel, sans docu., classe A, en 2 langues (de, en), tourne sous Win 7 SP1, Win 10 LTSB 2015, Win 10 (1809), Win Server 2012 R2 / 2016, Pour des informations complémentaires, voir Lisezmoi SIMIT V10.1, Matériel de référence: PC/PG ******_Produit_à télécharger_******* À commander uniquement en liaison : 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6DL8913-0BL00-0AK5 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6DL8913-0BK10-0AK5
Description d'article SIMIT Simulation Platform V10.1 logiciel Upgrade Engineering M V10.0 -> V10.1 Floating License pour 1 utilisateur Logiciel d'ingénierie sans logiciel, sans docu., classe A, en 2 langues (de, en), tourne sous Win 7 SP1, Win 10 LTSB 2015, Win 10 (1809), Win Server 2012 R2 / 2016, Pour des informations complémentaires, voir Lisezmoi SIMIT V10.1, Matériel de référence: PC/PG ******_Produit_à télécharger_******* À commander uniquement en liaison : 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6DL8913-0BL00-0AK5 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6DL8913-0BL00-0AK5
Description produit successeur SIMIT Simulation Platform V11.0 logiciel Upgrade Engineering M V10.3 -> V11.0 Floating License pour 1 utilisateur logiciel d'ingénierie sans logiciel, sans documentation, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous Win 10 (21H2), Win 10 LTSC 2019, Win Server 2016 / 2019, plus d'informations, voir Lisezmoi SIMIT V11.0, matériel de référence : PC/PG ******_produit_à télécharger_******* à commander uniquement en liaison avec : 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
Données Prix
Groupe de prix 288
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 804766951961
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7.A
Groupe de produit X0JK
Famille de produit R340
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;