SIMIT Virtual Controller V11.2 logiciel 1 contrôleur PCS neo ES integrated use, code d'activation Floating License pour 1 utilisateur logiciel d'ingénierie sans logiciel, sans documentation, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous Win 10 Ent. & LTSC, Windows Server 2019 & 2022 Standard Edition (64 bits MUI), plus d'informations, voir Lisezmoi SIMIT V11.2, mat. de réf. : PCS neo V5.0 IPC Bundle contenu : 1x certificat, sauf pack maintenance logicielle qui doit être commandé séparément ; activation de la licence jusqu'en déc. 2029 sous : www.siemens.com/activate
Numéro d'article |
6DL8913-0SL21-0AB5 |
Description d'article |
SIMIT Virtual Controller V11.2 logiciel 1 contrôleur PCS neo ES integrated use, code d'activation Floating License pour 1 utilisateur logiciel d'ingénierie sans logiciel, sans documentation, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous Win 10 Ent. & LTSC, Windows Server 2019 & 2022 Standard Edition (64 bits MUI), plus d'informations, voir Lisezmoi SIMIT V11.2, mat. de réf. : PCS neo V5.0 IPC Bundle contenu : 1x certificat, sauf pack maintenance logicielle qui doit être commandé séparément ; activation de la licence jusqu'en déc. 2029 sous : www.siemens.com/activate
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
2I4 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.032 kg |
Dimension emballage |
19.00 x 25.20 x 0.10 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
49119900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
STPCS7.A |
Groupe de produit |
4D73 |
Famille de produit |
R116 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|