SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6EP1931-2EC42
Product
SITOP module UPS DC 24 V/15 A alimentation sans interruption avec interface USB entrée : DC 24 V/16 A sortie : DC 24 V/15 A
Notes
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) : 6EP4136-3AB00-1AY0
6EP4136-3AB00-1AY0 Comparaison produits
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
Numéro d'article 6EP1931-2EC42
Description d'article SITOP module UPS DC 24 V/15 A alimentation sans interruption avec interface USB entrée : DC 24 V/16 A sortie : DC 24 V/15 A
Famille de produit SITOP DC UPS
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Pour cet article, un produit de remplacement existe (que nous vous demandons de bien vouloir saisir dans votre commande) : 6EP4136-3AB00-1AY0
6EP4136-3AB00-1AY0 Comparaison produits
Substitute information
Substitute 6EP4136-3AB00-1AY0
Description article de remplacement SITOP UPS1600 20 A USB alimentation sans interruption avec interface USB entrée : DC 24 V sortie : DC 24 V/20 A
Données Prix
Groupe de prix 585
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.450 kg
Dimension emballage 14.00 x 14.00 x 6.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515151418
UPC 662643298208
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) KT10-PD
Groupe de produit 4215
Famille de produit R315
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.08.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

is(α,α-dimethylbenzyl) peroxide

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-04-07-05
eClass 14 27-04-07-05
eClass 6 27-04-06-90
eClass 7.1 27-04-06-90
eClass 8 27-04-06-90
eClass 9 27-04-07-05
eClass 9.1 27-04-07-05
ETIM 7 EC000382
ETIM 8 EC000382
ETIM 9 EC000382
IDEA 4 4149
UNSPSC 15 39-12-10-11
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;