SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6EP1935-6ME21
Product
SITOP Module accu 24 V/7 Ah avec batterie au plomb étanche et sans entretien pour module SITOP UPS DC 6 A, 15 A et 40 A
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
Numéro d'article 6EP1935-6ME21
Description d'article SITOP Module accu 24 V/7 Ah avec batterie au plomb étanche et sans entretien pour module SITOP UPS DC 6 A, 15 A et 40 A
Famille de produit Blocs batteries DC UPS
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 585
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.200 kg
Dimension emballage 21.00 x 23.00 x 18.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515150497
UPC 754554759463
N° d'Export 85072080
Rubrique catalogue (PDF) KT10-PD
Groupe de produit 4215
Famille de produit R315
Pays d'origine Autriche
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-05-04-03
eClass 14 27-05-04-03
eClass 6 27-05-04-90
eClass 7.1 27-05-04-03
eClass 8 27-05-04-03
eClass 9 27-05-04-03
eClass 9.1 27-05-04-03
ETIM 7 EC000357
ETIM 8 EC000357
ETIM 9 EC000357
UNSPSC 15 26-11-17-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;