SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6EP1961-2BA41
Product
SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 3-10 A avec message d'état pour chaque sortie
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
Numéro d'article 6EP1961-2BA41
Description d'article SITOP PSE200U 10 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 3-10 A avec message d'état pour chaque sortie
Famille de produit Module de sélectivité SITOP PSE200U
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 588
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.220 kg
Dimension emballage 8.20 x 8.80 x 7.70
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515153405
UPC 887621023003
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) KT10-PE
Groupe de produit 4214
Famille de produit R315
Pays d'origine Autriche
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 18.04.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-18-02
eClass 14 27-37-18-02
eClass 6 27-37-18-02
eClass 7.1 27-37-18-02
eClass 8 27-37-18-02
eClass 9 27-37-18-02
eClass 9.1 27-37-18-02
ETIM 7 EC001440
ETIM 8 EC001440
ETIM 9 EC001440
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;