SITOP PSE200U 3 A NEC classe 2 module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie : 24 V/4x 3A classe 2 NEC valeur de seuil réglable 0,5-3 A avec contact de signalisation commun
Numéro d'article |
6EP1961-2BA51 |
Description d'article |
SITOP PSE200U 3 A NEC classe 2 module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie : 24 V/4x 3A classe 2 NEC valeur de seuil réglable 0,5-3 A avec contact de signalisation commun
|
Famille de produit |
Module de sélectivité SITOP PSE200U |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
588 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.160 kg |
Dimension emballage |
8.20 x 8.80 x 7.70 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515154914 |
UPC |
804766370953 |
N° d'Export |
85363010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
KT10-PE |
Groupe de produit |
4214 |
Famille de produit |
R315 |
Pays d'origine |
Autriche |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 16.12.2016 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-18-02 |
eClass |
14 |
27-37-18-02 |
eClass |
6 |
27-37-18-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-02 |
eClass |
8 |
27-37-18-02 |
eClass |
9 |
27-37-18-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-02 |
ETIM |
7 |
EC001440 |
ETIM |
8 |
EC001440 |
ETIM |
9 |
EC001440 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|