SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6EP3133-0TA10-0AY0
Product
SITOP PSU3400 24 V/4 A Alimentation stabilisée Entrée : 12 V CC (9…18 V) Sortie : 24 V CC/4 A
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6EP3133-0TA10-0AY0
Description d'article SITOP PSU3400 24 V/4 A Alimentation stabilisée Entrée : 12 V CC (9…18 V) Sortie : 24 V CC/4 A
Famille de produit SITOP PSU3400
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 588
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.320 kg
Dimension emballage 12.00 x 14.00 x 4.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515155553
UPC 804766849671
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) KT10-PE
Groupe de produit X00C
Famille de produit R315
Pays d'origine Hongrie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 23.01.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-04-07-01
eClass 14 27-04-07-01
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 7 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 9 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;