SIMATIC DP, coupleur DP/PA-Link et ET 200M IM153-2 HF pour plage de température élargie pour max. 12 modules S7-300 apte à la redondance, horodatage convient pour le mode isochrone nouvelles fonctionnalités : jusqu'à 12 modules utilisables initiative esclave pour lecteur ES et commutateur ES capacités fonctionnelles étendues pour variables secondaires HART exploitation des modules à 64 canaux 32 signaux/ emplacement +++ Tenir compte des remarques de compatibilité dans le manuel +++
Numéro d'article |
6ES7153-2BA70-0XB0 |
Description d'article |
SIMATIC DP, coupleur DP/PA-Link et ET 200M IM153-2 HF pour plage de température élargie pour max. 12 modules S7-300 apte à la redondance, horodatage convient pour le mode isochrone nouvelles fonctionnalités : jusqu'à 12 modules utilisables initiative esclave pour lecteur ES et commutateur ES capacités fonctionnelles étendues pour variables secondaires HART exploitation des modules à 64 canaux 32 signaux/ emplacement +++ Tenir compte des remarques de compatibilité dans le manuel +++
|
Famille de produit |
IM 153-1/153-2 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
280 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.286 kg |
Dimension emballage |
12.90 x 15.20 x 5.10 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623404217 |
UPC |
804766132315 |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
STPCS7 |
Groupe de produit |
2488 |
Famille de produit |
R336 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 12.05.2014 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|