SIMATIC ET 200MP, MultiFeldbus, module d'interface IM 155-5 MF HF, MultiFeldbus, (PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP), 2 ports flexibles via enfichage du SIMATIC BusAdapter (fourniture séparément), max. 30 modules périphériques, remplacement à chaud multiple avec fond de panier actif (fourniture séparément), IRT avec 250 µs, mode synchrone, Shared device avec 4 contrôleurs (par 1440 octets) 256 octets par module de périphérie, MRP, MRPD, redondance S2, PN Security classe 1, décharge de traction en option (fourniture séparément), PN Security cla(*)
Numéro d'article |
6ES7155-5MU00-0CN0 |
Description d'article |
SIMATIC ET 200MP, MultiFeldbus, module d'interface IM 155-5 MF HF, MultiFeldbus, (PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP), 2 ports flexibles via enfichage du SIMATIC BusAdapter (fourniture séparément), max. 30 modules périphériques, remplacement à chaud multiple avec fond de panier actif (fourniture séparément), IRT avec 250 µs, mode synchrone, Shared device avec 4 contrôleurs (par 1440 octets) 256 octets par module de périphérie, MRP, MRPD, redondance S2, PN Security classe 1, décharge de traction en option (fourniture séparément), PN Security cla(*)
|
Famille de produit |
IM 155-5 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
219 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.302 kg |
Dimension emballage |
13.70 x 15.10 x 4.40 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623414292 |
UPC |
195125477162 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST73 |
Groupe de produit |
X06U |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 23.12.2023 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
|
|
|
|