SIMATIC ET 200SP, MultiFeldbus, module d'interface 2 ports, IM 155-6MF High Feature, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, 1 emplacement pour BusAdapter, 64 modules périphériques au plus et 16 modules ET 200AL au maximum, remplacement à chaud multiple, décharge de traction en option, avec module serveur
Notes
Successeur Successor: 6ES7155-6MU01-0CN0 (compatible without Fiber Optic BusAdapter)
Numéro d'article |
6ES7155-6MU00-0CN0 |
Description d'article |
SIMATIC ET 200SP, MultiFeldbus, module d'interface 2 ports, IM 155-6MF High Feature, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, 1 emplacement pour BusAdapter, 64 modules périphériques au plus et 16 modules ET 200AL au maximum, remplacement à chaud multiple, décharge de traction en option, avec module serveur
|
Famille de produit |
IM 155-6 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.03.2025 |
Notes |
Successeur Successor: 6ES7155-6MU01-0CN0 (compatible without Fiber Optic BusAdapter)
|
Groupe de prix |
255 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.178 kg |
Dimension emballage |
8.30 x 12.40 x 6.20 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623411062 |
UPC |
804766975479 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST76 |
Groupe de produit |
X0FQ |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2019 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|