SIMATIC S7-1200 G2 : module d'entrée TOR SB 1221, 8 entrées TOR 100 kHz ; entrées : 8x DI 24 V DC Sink/Source, 100 kHz
Numéro d'article |
6ES7221-3BF50-0XB0 |
Description d'article |
SIMATIC S7-1200 G2 : module d'entrée TOR SB 1221, 8 entrées TOR 100 kHz ; entrées : 8x DI 24 V DC Sink/Source, 100 kHz
|
Famille de produit |
Entrées TOR SB 1221 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
212 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.026 kg |
Dimension emballage |
34.00 x 82.00 x 79.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623417187 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST72 |
Groupe de produit |
4508 |
Famille de produit |
R132 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
|
|
|
|