SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7654-5E...-....
Product
Image similaire
SIMATIC PCS7 CPU410E Single AS Bundle comme option de commande en composants individuels, comprenant : CPU410E V8 (6ES7410-5HM08-0AB0), AS RT PO 100 (6ES7653-2BA00-0XB5),
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7654-5E...-....
Description d'article SIMATIC PCS7 CPU410E Single AS Bundle comme option de commande en composants individuels, comprenant : CPU410E V8 (6ES7410-5HM08-0AB0), AS RT PO 100 (6ES7653-2BA00-0XB5),
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 283
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.300 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 3319
Famille de produit R336
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 21.05.2013
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-23-02-02
eClass 14 27-23-02-02
eClass 6 27-23-02-02
eClass 7.1 27-23-02-02
eClass 8 27-23-02-02
eClass 9 27-23-02-02
eClass 9.1 27-23-02-02
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;