SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7672-8FC02-0YK0
Product
Image similaire
SIMATIC S7-1500 de sécurité Software Controller CPU 1508S F mise à niveau pour CPU 1508S V2 Single License pour 1 installation, logiciel Runtime classe A, logiciel Runtime, logiciel, documentation et téléchargement de la License Key ; en 6 langues (de,en,it,fr,es,zh) ; exécutable sous Windows 10 ; matériel de référence : SIMATIC IPC4x7E, BX/PX-39A, IPC6x7E, IPC8x7E ; ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7672-8FC02-0YK0
Description d'article SIMATIC S7-1500 de sécurité Software Controller CPU 1508S F mise à niveau pour CPU 1508S V2 Single License pour 1 installation, logiciel Runtime classe A, logiciel Runtime, logiciel, documentation et téléchargement de la License Key ; en 6 langues (de,en,it,fr,es,zh) ; exécutable sous Windows 10 ; matériel de référence : SIMATIC IPC4x7E, BX/PX-39A, IPC6x7E, IPC8x7E ; ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison
Famille de produit CPU 1508S F Windows
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 216
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515740377
UPC Indisponible
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) STWINAC
Groupe de produit 4A72
Famille de produit R152
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-06-03
eClass 14 27-24-06-03
eClass 6 27-24-06-03
eClass 7.1 27-24-06-03
eClass 8 27-24-06-03
eClass 9 27-24-06-03
eClass 9.1 27-24-06-03
ETIM 7 EC002633
ETIM 8 EC002633
ETIM 9 EC002633
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;