SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7823-0KU00-1AA0
Product
Image similaire
S7-1500T Motion Control KinPlus logiciel Runtime, exécutable sous CPU 1518 T/TF, Drive Controller 1507D TF, convient pour firmware V3.0, (TIA V18), livraison sur clé USB, pour cette version, la carte SD 6ES7954-8LP80-0AA0 ou 6ES7954-8LT80-0AA0 est requise
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6ES7823-0KU00-1AA0
Description d'article S7-1500T Motion Control KinPlus logiciel Runtime, exécutable sous CPU 1518 T/TF, Drive Controller 1507D TF, convient pour firmware V3.0, (TIA V18), livraison sur clé USB, pour cette version, la carte SD 6ES7954-8LP80-0AA0 ou 6ES7954-8LT80-0AA0 est requise
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 16.10.2024
Données Prix
Groupe de prix 2TF
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 2D002 / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.146 kg
Dimension emballage 185.00 x 175.00 x 35.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125491007
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) ST79-SW
Groupe de produit X0BL
Famille de produit R251
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;