SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7823-1GE24-0YA5
Product
Image similaire
SIMATIC 50 h Eng. V20 Combo Floating License en téléchargement ; 50 h de temps d'utilisation pour les logiciels d'ingénierie SIMATIC suivants : STEP 7 Professional 2021 SR3, STEP 7 Professional V20, WinCC flexible 2008, WinCC Professional V20, STEP 7 Distributed Safety V5.4, STEP 7 Safety Advanced V20 ; logiciel, documentation et License Key à télécharger ; -- configuration système requise, voir www.siemens.com/compatool -- adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison.
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7823-1GE24-0YA5
Description d'article SIMATIC 50 h Eng. V20 Combo Floating License en téléchargement ; 50 h de temps d'utilisation pour les logiciels d'ingénierie SIMATIC suivants : STEP 7 Professional 2021 SR3, STEP 7 Professional V20, WinCC flexible 2008, WinCC Professional V20, STEP 7 Distributed Safety V5.4, STEP 7 Safety Advanced V20 ; logiciel, documentation et License Key à télécharger ; -- configuration système requise, voir www.siemens.com/compatool -- adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison.
Famille de produit STEP 7 Professional
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Date de fin de vie du produit Produktabauslauf ab: 17.01.2026
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 265
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5D992
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623238409
UPC 195125561205
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) ST79-SW
Groupe de produit 2272
Famille de produit R134
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;