SIMATIC D7-SYS V10.0 incluant D7-FB-GEN, Floating License pour une installation, logiciel d'ingénierie, logiciel et documentation sur DVD, License Key sur clé USB, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous MS Windows 10 Pro MS Windows 10 Enterprise MS Windows 11 Pro MS Windows 11 Enterprise MS Windows Server 2019 MS Windows Server 2022 matériel de référence : SIMATIC TDC, SIMATIC FM 458
Numéro d'article |
6ES7852-0CC08-0YA5 |
Description d'article |
SIMATIC D7-SYS V10.0 incluant D7-FB-GEN, Floating License pour une installation, logiciel d'ingénierie, logiciel et documentation sur DVD, License Key sur clé USB, classe A, en 2 langues (de, en), exécutable sous MS Windows 10 Pro MS Windows 10 Enterprise MS Windows 11 Pro MS Windows 11 Enterprise MS Windows Server 2019 MS Windows Server 2022 matériel de référence : SIMATIC TDC, SIMATIC FM 458
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 04.12.2024 |
Groupe de prix |
2AP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.207 kg |
Dimension emballage |
18.90 x 26.60 x 3.30 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623243625 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85234910 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST.DA99 |
Groupe de produit |
4119 |
Famille de produit |
R132 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|