SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7921-5AJ00-0AA0
Product
Module de connexion frontale avec Raccordement IDC 1x16 pôles pour module de sortie numérique 2 A de S7-1500 Alimentation en potentiel via borne push in
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6ES7921-5AJ00-0AA0
Description d'article Module de connexion frontale avec Raccordement IDC 1x16 pôles pour module de sortie numérique 2 A de S7-1500 Alimentation en potentiel via borne push in
Famille de produit Modules de connexion frontaux
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 592
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.080 kg
Dimension emballage 5.00 x 13.30 x 3.40
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169845557
UPC 804766238291
N° d'Export 85366990
Rubrique catalogue (PDF) KT10-CA1
Groupe de produit 9394
Famille de produit R315
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 15.02.2013
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-20
eClass 14 27-24-22-20
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
IDEA 4 3553
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;