SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7922-3BF00-0AB0
Product
Image similaire
Connecteur frontal pour SIMATIC S7-300 20 pôles (6ES7392-1AJ00-0AA0) avec 20 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version avec vis VPE=1 unité L = 5,0 m
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
Numéro d'article 6ES7922-3BF00-0AB0
Description d'article Connecteur frontal pour SIMATIC S7-300 20 pôles (6ES7392-1AJ00-0AA0) avec 20 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version avec vis VPE=1 unité L = 5,0 m
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2023
Données Prix
Groupe de prix 592
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.000 kg
Dimension emballage 30.00 x 30.00 x 4.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515130628
UPC 662643302790
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) KT10-CA3
Groupe de produit 9394
Famille de produit R315
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-20
eClass 14 27-24-22-20
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
IDEA 4 3553
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;