SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7923-5BB50-0EB0
Product
Image similaire
Câble de liaison non blindé pour SIMATIC S7-300/1500 0,14 mm² entre module de connecteur frontal 4 x 16 pôles et module de connexion 1 x 50 pôles avec connecteurs IDC, Longueur = 1,5 m
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6ES7923-5BB50-0EB0
Description d'article Câble de liaison non blindé pour SIMATIC S7-300/1500 0,14 mm² entre module de connecteur frontal 4 x 16 pôles et module de connexion 1 x 50 pôles avec connecteurs IDC, Longueur = 1,5 m
Famille de produit Câbles de connexion
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 592
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.250 kg
Dimension emballage 29.00 x 29.00 x 6.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623603320
UPC Indisponible
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) KT10-CA1
Groupe de produit 9394
Famille de produit R315
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2015
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-22-20
eClass 14 27-24-22-20
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
IDEA 4 3553
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;