SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FB1112-0AT20-2TR0
Product
Image similaire
Transformateur SIDOOR Bloc d'alimentation, tension d'entrée 220-240 VCA(+/-10%) 50/60 Hz, tension de sortie 16,5-18Vr.m.s. pleine-onde redressée, IP 54 y compris câble réseau avec prise Schuko (CEE 7/7) longueur 2m, avec câble de raccordement à l'appareil de commande de longueur 1,5m
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6FB1112-0AT20-2TR0
Description d'article Transformateur SIDOOR Bloc d'alimentation, tension d'entrée 220-240 VCA(+/-10%) 50/60 Hz, tension de sortie 16,5-18Vr.m.s. pleine-onde redressée, IP 54 y compris câble réseau avec prise Schuko (CEE 7/7) longueur 2m, avec câble de raccordement à l'appareil de commande de longueur 1,5m
Famille de produit Bloc d'alimentation
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 478
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 8 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.400 kg
Dimension emballage 198.00 x 318.00 x 64.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618095949
UPC 804766347702
N° d'Export 85043180
Rubrique catalogue (PDF) DA68
Groupe de produit 4570
Famille de produit R220
Pays d'origine Sri Lanka
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2014
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-40-05
eClass 14 27-24-40-05
eClass 6 27-37-08-04
eClass 7.1 27-37-08-04
eClass 8 27-37-08-04
eClass 9 27-24-40-05
eClass 9.1 27-24-40-05
ETIM 7 EC002986
ETIM 8 EC002986
ETIM 9 EC002986
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;