Transformateur SIDOOR UL Bloc secteur pour SIDOOR Appareils de commande, Tension d'entrée 220-240 V CA, (+/- 10 %) 50/60 Hz, tension de sortie 16,5-18Vr.m.s. Onde entière redressée, IP54, incl. câble réseau avec longueur 2m, inclu. câble de raccordement à appareil de commande, longueur 1,5m,
Numéro d'article |
6FB1112-0AT21-2TR0 |
Description d'article |
Transformateur SIDOOR UL Bloc secteur pour SIDOOR Appareils de commande, Tension d'entrée 220-240 V CA, (+/- 10 %) 50/60 Hz, tension de sortie 16,5-18Vr.m.s. Onde entière redressée, IP54, incl. câble réseau avec longueur 2m, inclu. câble de raccordement à appareil de commande, longueur 1,5m,
|
Famille de produit |
Bloc d'alimentation |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
478 |
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
8 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.440 kg |
Dimension emballage |
198.00 x 218.00 x 64.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618095994 |
UPC |
804766528118 |
N° d'Export |
85043180 |
Rubrique catalogue (PDF) |
DA68 |
Groupe de produit |
4570 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Sri Lanka |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 08.09.2017 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-40-05 |
eClass |
14 |
27-24-40-05 |
eClass |
6 |
27-37-08-04 |
eClass |
7.1 |
27-37-08-04 |
eClass |
8 |
27-37-08-04 |
eClass |
9 |
27-24-40-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-40-05 |
ETIM |
7 |
EC002986 |
ETIM |
8 |
EC002986 |
ETIM |
9 |
EC002986 |
IDEA |
4 |
4776 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-52 |
|
|
|
|