SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FB1141-3AT10-3WE2
Product
Image similaire
appareil de commande ATD430W SIDOOR pour machines-outils, poids de porte max. 700 kg, 36VDC, 1*RS485, 4*entrées TOR, 2*relais, conformité PROFINET IO classe C via 2x connecteurs femelle RJ45, 1*sortie 24VDC, -20 à +50 degrés Celsius EN ISO 13849-1 niveau de performance d, EN ISO 14120
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6FB1141-3AT10-3WE2
Description d'article appareil de commande ATD430W SIDOOR pour machines-outils, poids de porte max. 700 kg, 36VDC, 1*RS485, 4*entrées TOR, 2*relais, conformité PROFINET IO classe C via 2x connecteurs femelle RJ45, 1*sortie 24VDC, -20 à +50 degrés Celsius EN ISO 13849-1 niveau de performance d, EN ISO 14120
Famille de produit SIDOOR ATD430W
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 478
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 3A991X
Délai d'appro. standard (hors transport) 8 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.720 kg
Dimension emballage 105.00 x 345.00 x 75.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106459475
UPC 804766377440
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) DA68
Groupe de produit 4605
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2014
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Silicic acid, lead salt

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-40-05
eClass 14 27-24-40-05
eClass 6 27-37-08-04
eClass 7.1 27-37-08-04
eClass 8 27-37-08-04
eClass 9 27-24-40-05
eClass 9.1 27-24-40-05
ETIM 7 EC002986
ETIM 8 EC002986
ETIM 9 EC002986
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;