SIDOOR ATE531S appareil de commande pour Portes de quai, avec revêtement protecteur, avec ventilateur, poids de porte max. 280 kg, 1*RS485, 5*entrées TOR, 2*sorties TOR, -25 - +70 degrés Celsius conformité PROFINET IO classe C via 2x connecteurs femelle RJ45
Numéro d'article |
6FB1231-3BM11-7AT0 |
Description d'article |
SIDOOR ATE531S appareil de commande pour Portes de quai, avec revêtement protecteur, avec ventilateur, poids de porte max. 280 kg, 1*RS485, 5*entrées TOR, 2*sorties TOR, -25 - +70 degrés Celsius conformité PROFINET IO classe C via 2x connecteurs femelle RJ45
|
Famille de produit |
Commandes de porte palière de quai |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
478 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
0.677 kg |
Dimension emballage |
105.00 x 345.00 x 75.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
804766503917 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
DA68 |
Groupe de produit |
4C09 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 18.03.2016 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-40-05 |
eClass |
14 |
27-24-40-05 |
eClass |
6 |
27-37-08-04 |
eClass |
7.1 |
27-37-08-04 |
eClass |
8 |
27-37-08-04 |
eClass |
9 |
27-24-40-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-40-05 |
ETIM |
7 |
EC002986 |
ETIM |
8 |
EC002986 |
ETIM |
9 |
EC002986 |
IDEA |
4 |
4776 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-52 |
|
|
|
|