SINUMERIK EM 131 module d'extension largeur 131 mm,pour MCP 398 fixation avec tendeurs avec 6 emplacements de montage pour Éléments de commande 22mm/16mm et molette / correction non équipé Remarque : A noter, que la structure de surface du EM 131 des premières livraisons peut être légèrement différent du MCP 398C pour des raisons de fabrication.
Numéro d'article |
6FC5303-0AF31-0AA0 |
Description d'article |
SINUMERIK EM 131 module d'extension largeur 131 mm,pour MCP 398 fixation avec tendeurs avec 6 emplacements de montage pour Éléments de commande 22mm/16mm et molette / correction non équipé Remarque : A noter, que la structure de surface du EM 131 des premières livraisons peut être légèrement différent du MCP 398C pour des raisons de fabrication.
|
Famille de produit |
SINUMERIK MCP 398C |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
714 |
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
45 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.507 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
804766571763 |
N° d'Export |
49011000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
NC63 |
Groupe de produit |
X0HM |
Famille de produit |
R211 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 14.02.2025 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-21-92 |
eClass |
14 |
27-24-21-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-21-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
|
|
|
|