SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FC5395-0BP00-0XB0
Product
Image similaire
documentation SINUMERIK remise pour traitement ultérieur fourniture d'une licence valable pour utilisation sur 1 automate, option logicielle fourniture d'une licence électronique (PDF) ****************** adresse e-mail nécessaire à la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6FC5395-0BP00-0XB0
Description d'article documentation SINUMERIK remise pour traitement ultérieur fourniture d'une licence valable pour utilisation sur 1 automate, option logicielle fourniture d'une licence électronique (PDF) ****************** adresse e-mail nécessaire à la livraison
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 713
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.035 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125543904
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) NC.DOK
Groupe de produit 5712
Famille de produit R211
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 17.05.2021
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-24-21-94
eClass 7.1 27-24-21-94
ETIM 7 EC001045
ETIM 8 EC001045
ETIM 9 EC001045
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;