SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FC5397-0AE15-2AA0
Product
Image similaire
SINUMERIK 828D SINUMERIK Collection pour version du logiciel 5.2x (édition actuelle) documentation en allemand édition constructeur de la machine sous forme de téléchargement de logiciels (licence pour un poste de travail) ******************************* adresse e-mail nécessaire à la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6FC5397-0AE15-2AA0
Description d'article SINUMERIK 828D SINUMERIK Collection pour version du logiciel 5.2x (édition actuelle) documentation en allemand édition constructeur de la machine sous forme de téléchargement de logiciels (licence pour un poste de travail) ******************************* adresse e-mail nécessaire à la livraison
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 712
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5D992
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.010 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) NC82
Groupe de produit 9369
Famille de produit R211
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 22.09.2023
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-24-21-94
eClass 7.1 27-24-21-94
ETIM 7 EC001045
ETIM 8 EC001045
ETIM 9 EC001045
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;