SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX2003-0CJ00
Product
Image similaire
connecteur de signaux coudé à 90 DEGRÉS Type: 6FX2003-0CJ00 connecteur femelle 12/17 points douille, bague écrou serre-câble 7,7-14,5 Lot avec: -17 contacts 0,08-0,22 mm2 -17 contacts 0,2-0,56 mm2 -et chacun une fois 12 et =- corps isolant 17 points
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
Numéro d'article 6FX2003-0CJ00
Description d'article connecteur de signaux coudé à 90 DEGRÉS Type: 6FX2003-0CJ00 connecteur femelle 12/17 points douille, bague écrou serre-câble 7,7-14,5 Lot avec: -17 contacts 0,08-0,22 mm2 -17 contacts 0,2-0,56 mm2 -et chacun une fois 12 et =- corps isolant 17 points
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 764
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.100 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 040892627145
N° d'Export 85366990
Rubrique catalogue (PDF) NCZ1
Groupe de produit 9300
Famille de produit R220
Pays d'origine Slovaquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-90-90
eClass 14 27-06-90-90
eClass 6 27-06-90-90
eClass 7.1 27-06-90-90
eClass 8 27-06-90-90
eClass 9 27-06-90-90
eClass 9.1 27-06-90-90
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
UNSPSC 15 26-12-16-30
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;