SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX2003-0DB63
Product
connecteur de codeur M17 pour S-1FL2 SH48/52 contient 5 pièces
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6FX2003-0DB63
Description d'article connecteur de codeur M17 pour S-1FL2 SH48/52 contient 5 pièces
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 372
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.294 kg
Dimension emballage 100.00 x 205.00 x 35.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 package
Quantité par emballage 5
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106447731
UPC Indisponible
N° d'Export 85366990
Rubrique catalogue (PDF) SINAMICS S200
Groupe de produit X0JF
Famille de produit R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 30.06.2023
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-90-90
eClass 14 27-06-90-90
eClass 6 27-06-90-90
eClass 7.1 27-06-90-90
eClass 8 27-06-90-90
eClass 9 27-06-90-90
eClass 9.1 27-06-90-90
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
|
Acheter le produit
Quantité 1 package
Chargement en cours
;