SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX3002-2CT30-1AH0
Product
Image similaire
Câble de signaux préconnectorisé pour codeur incr. dans M-1PH1 3x 2x 0,20+2x2X0,25 C MOTION CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7,8mm longueur (m)=7m
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6FX3002-2CT30-1AH0
Description d'article Câble de signaux préconnectorisé pour codeur incr. dans M-1PH1 3x 2x 0,20+2x2X0,25 C MOTION CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7,8mm longueur (m)=7m
Famille de produit MOTION-CONNECT cables for SINAMICS V70 spindle drive
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix DMS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.540 kg
Dimension emballage 500.00 x 500.00 x 80.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948696194
UPC 804766357572
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) SINAMICS V70
Groupe de produit 4R03
Famille de produit R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 03.08.2016
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-18-01
eClass 14 27-06-18-01
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-18-01
eClass 8 27-06-18-01
eClass 9 27-06-18-01
eClass 9.1 27-06-18-01
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;