SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX5002-5CG23-....
Product
Image similaire
Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX5002-5CG23 4x 16 C, connecteur taille 3 (Pilote CA SINAMICS) UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax = 24,2mm Supplément: 4x cosse M8 1x cosse M6 longueur (m)=
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6FX5002-5CG23-....
Description d'article Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX5002-5CG23 4x 16 C, connecteur taille 3 (Pilote CA SINAMICS) UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax = 24,2mm Supplément: 4x cosse M8 1x cosse M6 longueur (m)=
Famille de produit Pour moteurs SIMOTICS S-1FT7/S-1FK7/M-1PH8 conn. à filetage complet
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 764
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.958 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) NCZ-M
Groupe de produit 9300
Famille de produit R220
Pays d'origine Slovaquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-03-36
eClass 14 27-14-03-36
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
ETIM 9 EC000839
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;